JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 607.9 Doppel-Ringschlüssel für Montage von GN 607.2 / GN 607.3

Produktbild

GN 607.9 Doppel-Ringschlüssel für Montage von GN 607.2 / GN 607.3

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 607.9 Doppel-Ringschlüssel für Montage von GN 607.2 / GN 607.3 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
sw1sw2
SW14SW16

Artikelauswahl und -konfiguration

Schlüsselweite sw1
Schlüsselweite sw2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,40 €
brutto 2,53 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads