JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6226 Abstandshalter Edelstahl, EHEDG und DGUV zetifiziert, Hygienic Design

Produktbild

GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Form: A1 - Durchgangsbohrung
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Form: A1 - Durchgangsbohrung
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Form: A1 - Durchgangsbohrung
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Form: A1 - Durchgangsbohrung
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Form: A2 - Durchgangsbohrung mit durchgehendem Gewinde
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Form: A2 - Durchgangsbohrung mit durchgehendem Gewinde
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Form: A3 - Durchgangsbohrung mit beidseitigem Gewinde
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Form: A3 - Durchgangsbohrung mit beidseitigem Gewinde
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Abstandshalter GN 6226 sind mit den Richtlinien der EHEDG und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Abstandshalter dienen der parallel versetzten Befestigung von Bauteilen gegenüber ihrer Montagebene. Dadurch werden doppelte Flächen vermieden und Freiräume zur Reinigung geschaffen. Das Innengewinde kann alternativ auch von einer Schraube mit kleinerem Gewinde als Durchgangsbohrung verwendet werden.

Ausführung

  • Edelstahl 1.4404 (A4)
    mattiert (Ra < 0,8 µm)MT

  • Dichtring
    • H-NBRH
      temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
    • EPDME
      temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
    • blau
    • Härte 85 ±5 Shore A
    • FDA-konform

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600

Auf Anfrage

  • mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) F

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A1Durchgangsbohrung
A2Durchgangsbohrung mit durchgehendem Gewinde
A3Durchgangsbohrung mit beidseitigem Gewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1Länge±0,1
Form A1

Form A2
Länge±0,2
Form A3
d2
Durchgangsbohrung
für Schraube
d3
Gewinde
d4d5t
min.
22101216203050M 5M 61822,812
28121620305075M 6M 82428,816
341216203050100M 8M 103034,820

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Länge l (Form A1)
Länge l (Form A2)
Länge l (Form A3)
Form



Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,37 €
brutto 14,84 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 6226-22-20-A2-MT-HGN 6226-22-20-A2-MT-EGN 6226-22-10-A1-MT-HGN 6226-22-10-A1-MT-EGN 6226-22-12-A1-MT-HGN 6226-22-12-A1-MT-EGN 6226-22-16-A1-MT-HGN 6226-22-16-A1-MT-EGN 6226-22-30-A3-MT-HGN 6226-22-30-A3-MT-EGN 6226-22-50-A3-MT-HGN 6226-22-50-A3-MT-EGN 6226-28-30-A2-MT-HGN 6226-28-30-A2-MT-EGN 6226-28-12-A1-MT-HGN 6226-28-12-A1-MT-EGN 6226-28-16-A1-MT-HGN 6226-28-16-A1-MT-EGN 6226-28-20-A1-MT-HGN 6226-28-20-A1-MT-EGN 6226-28-50-A3-MT-HGN 6226-28-50-A3-MT-EGN 6226-28-75-A3-MT-HGN 6226-28-75-A3-MT-EGN 6226-34-30-A2-MT-HGN 6226-34-30-A2-MT-EGN 6226-34-12-A1-MT-HGN 6226-34-12-A1-MT-EGN 6226-34-16-A1-MT-HGN 6226-34-16-A1-MT-EGN 6226-34-20-A1-MT-HGN 6226-34-20-A1-MT-EGN 6226-34-50-A3-MT-HGN 6226-34-50-A3-MT-EGN 6226-34-100-A3-MT-HGN 6226-34-100-A3-MT-E