JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 627 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 627 Bügelgriffe, Kunststoff
ELESA original design
code: M.943

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Abmessungen der Bügelgriffe GN 627 sind abgestimmt auf 19" Einschübe.

Bügelgriffe GN 627 mit Bohrung sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,8, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen, wobei ein Anzugsdrehmoment von max. 5 Nm empfohlen wird.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt

  • temperaturbeständig bis 130 °C

  • schwarz, matt


Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 627 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1 ±0,5d1
Gewinde
d2
Bohrung
bhl2l3st
min.
88M 5B 4,513,536,511274,5910
120M 5B 4,51542144106,51110

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Gewinde d1
Bohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,75 €
brutto 4,70 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 137901
Beschreibung: M.943/112 B-M5
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.