GN 427 Bügelgriffe Aluminium

Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 427 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • eloxiert, naturfarbenELEL

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 427 Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bLänge±0,25ahr
1255*8408
1288*8408
121008408
12120*8408
12180*8408
122008408
12235*8408
* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffbreite b
Länge l
Oberfläche
EL
SR
SW
Griffbreite b
Länge l
Oberfläche
EL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,25 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
inkl. Materialzuschlag: 0,07 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 427-12-55-SWGN 427-12-55-SRGN 427-12-55-ELGN 427-12-88-SWGN 427-12-88-SRGN 427-12-88-ELGN 427-12-100-SWGN 427-12-100-SRGN 427-12-100-ELGN 427-12-120-SWGN 427-12-120-SRGN 427-12-120-ELGN 427-12-180-SWGN 427-12-180-SRGN 427-12-180-ELGN 427-12-200-SWGN 427-12-200-SRGN 427-12-200-ELGN 427-12-235-SWGN 427-12-235-SRGN 427-12-235-EL