A | Ruhestellung von 1 nach 2 offen |
B | Ruhestellung von 2 nach 3 offen |
l1 ±0,5 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | l2 | l3 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 28 | M 6 | 46 | 12 | 4,5 | 160 | 89 | 10 |
3/2-Wegeventil (Form A) |
|
||||||||||
3/2-Wegeventil (Form B) |
|
||||||||||
5/2-Wegeventil (Form A) |
|
||||||||||
Anschlüsse |
1: Druckluftanschluss |
Betriebsmedium |
Gefilterte Druckluft |
||||||||||
Betriebsdruck |
2 ... 10 bar |
||||||||||
Betriebstemperatur |
bei trockener Luft: -20 °C ... +80 °C |
||||||||||
Normal-Nenndurchfluss |
130 NI/min (6 bar, freie Abluft) |
||||||||||
Betätigungskraft |
22 N (unabhängig vom Betriebsdruck) |
||||||||||
Anschluss |
Couplage rapide pour tuyaux pneumatiques, 4 mm de diamètre |
||||||||||
Nenndurchmesser Luftdurchlass |
Ø 2,5 mm |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern