JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6341 Unterlegscheiben

Produktbild

GN 6341 Unterlegscheiben, Stahl Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Form: B - mit Bohrung für Senkschraube
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Form: B - mit Bohrung für Senkschraube
GN 6341 Unterlegscheiben, Stahl Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Form: B - mit Bohrung für Senkschraube GN 6341 Unterlegscheiben, Stahl Oberfläche: BT - brüniert
Form: A - mit zylindrischer Bohrung GN 6341 Unterlegscheiben, Stahl Oberfläche: BT - brüniert
Form: B - mit Bohrung für Senkschraube GN 6341 Unterlegscheiben, Stahl Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Form: A - mit zylindrischer Bohrung

Produktbeschreibung

Hinweis

Unterlegscheiben GN 6341 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn Scheiben DIN 125, DIN 9021 und DIN 6340 vielfach den Anforderungen nicht genügen.

Speziell in der Ausführung für Senkschraube (Form B) lassen sich stabile Schraubverbindungen bei niedriger Bauhöhe realisieren.

Ausführung

StahlST
gedreht

  • brüniertBTBT
  • verzinkt, blau passiviertZBZB

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6341 Unterlegscheiben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit zylindrischer Bohrung
Bmit Bohrung für Senkschraube
Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,5/+0,2d2d3s
410138,42,5
5131610,53
6152012,64
8202616,85
102532216,5
12304025,27,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Innendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Form


Oberfläche
BT
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,84
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,16 €
brutto 1,00 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182200