JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6342 Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager Stahl

Produktbild

GN 6342 Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

In Verbindung mit Spannschrauben, z.B. Sterngriffschrauben, bieten Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager GN 6342 folgende Vorteile:

  • durch geringere Flächenreibung bis zu doppelter Spannkraft
  • Schonung des zu spannenden Elements durch eine feststehende Auflagefläche

Ausführung

StahlST
brüniert


Gleitscheibe

  • Kunststoff (Polyamid 46)
  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • leicht gefettet (PTFE-Montagefett)

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6342 Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 +0,2/+0,4d3hfür Schrauben
mit Gewinde
Statische
Belastbarkeit
in kN
206166M 620
268227M 838
2810248M 1040
3212289M 1255

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Außendurchmesser d1
Innendurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,16 €
brutto 13,51 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900