JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6340 Scheiben

Produktbild

DIN 6340 Scheiben, Vergütungsstahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Scheiben DIN 6340 werden vorwiegend als Unterlagscheiben bei Langlöchern angewendet.

Die Größe 15 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Ausführung

Vergütungsstahl

  • vergütet
    Härte (350 + 80) HV 30
  • phosphatiert
  • gestanzt
    Schnittkanten nicht bearbeitet

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6340 Scheiben, Vergütungsstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2sfür Schrauben
mit Gewinde
6,4173M 6
8,4234M 8
10,5284M 10
13355M 12
15405M 14
17456M 16
21506M 20
25608M 24
316810M 30

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Innendurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,05 €
brutto 0,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182200