JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6343 Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben

Produktbild

GN 6343 Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben GN 6343 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn durch Unterlegen eine Niveauanpassung gefordert ist.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4301
  • gedreht, blank

RoHS

Auf Anfrage

andere Abmessungen
chemisch geschwärzte Oberfläche

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6343 Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

d1 +0,1/+0,3d2 -0,2±0,1
4812-
412123
510123
51523-
612123
620235
816235
825235
1020235
103035-
1220235
123035-
1620235
163035-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Innendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Dicke s

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,11
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182200