JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666 Rohrgriffe Rohr Aluminium- / Edelstahl, Füße Kunststoff

Produktbild

GN 666 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 666 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 666 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 666 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben GN 666 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: NG - geschliffen, matt glänzend GN 666 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: WS - weiß, RAL 9002, matt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666 für sehr viele Einsatzbereiche.

Durch den modularen Aufbau sind Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen lieferbar. Große Grifflängen können zusätzlich durch Mittelfüße gestützt werden.

Ausführung

Griffrohr
Wandstärke 1,5 mm

  • Aluminium
    • kunststoffbeschichtet
      schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
      Grifffüße / Deckel , schwarz, matt
    • kunststoffbeschichtet
      weiß, RAL 9002, mattWSWS, ähnlich
      Grifffüße / Deckel, weiß, matt
      (nur für d2 = M8)
    • eloxiert, naturfarbenELEL
      Grifffüße / Deckel , schwarz, matt
    • eloxiert, naturfarbenELGELG
      Grifffüße / Deckel , hellgrau, matt
  • Edelstahl 1.4301
    geschliffen, matt glänzendNGNG
    Grifffüße / Deckel, schwarz, matt

Grifffüße
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur bis 100 °C
  • Gewindebuchse Stahl, verzinkt

Deckel
Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 666 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1 ±0,5bhl2l3l4t min.
M6

M8
30M 6M 820018602301702651215
30M 6M 825018602802203151215
30M 6M 830018603302703651215
30M 6M 835018603803204151215
30M 6M 840018604303704651215
30M 6M 850018605304705651215
30M 6M 860018606305706651215

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Werkstoff / Oberfläche
EL
ELG
NG
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,65 €
brutto 22,84 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,39 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,219 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 666-30-M8-200-SWGN 666-30-M8-200-ELGN 666-30-M8-200-ELGGN 666-30-M8-200-NGGN 666-30-M8-200-WSGN 666-30-M6-200-SWGN 666-30-M6-200-ELGN 666-30-M6-200-ELGGN 666-30-M6-200-NGGN 666-30-M8-250-SWGN 666-30-M8-250-ELGN 666-30-M8-250-ELGGN 666-30-M8-250-NGGN 666-30-M8-250-WSGN 666-30-M6-250-SWGN 666-30-M6-250-ELGN 666-30-M6-250-ELGGN 666-30-M6-250-NGGN 666-30-M8-300-SWGN 666-30-M8-300-ELGN 666-30-M8-300-ELGGN 666-30-M8-300-NGGN 666-30-M8-300-WSGN 666-30-M6-300-SWGN 666-30-M6-300-ELGN 666-30-M6-300-ELGGN 666-30-M6-300-NGGN 666-30-M8-350-SWGN 666-30-M8-350-ELGN 666-30-M8-350-ELGGN 666-30-M8-350-NGGN 666-30-M8-350-WSGN 666-30-M6-350-SWGN 666-30-M6-350-ELGN 666-30-M6-350-ELGGN 666-30-M6-350-NGGN 666-30-M8-400-SWGN 666-30-M8-400-ELGN 666-30-M8-400-ELGGN 666-30-M8-400-NGGN 666-30-M8-400-WSGN 666-30-M6-400-SWGN 666-30-M6-400-ELGN 666-30-M6-400-ELGGN 666-30-M6-400-NGGN 666-30-M8-500-SWGN 666-30-M8-500-ELGN 666-30-M8-500-ELGGN 666-30-M8-500-NGGN 666-30-M8-500-WSGN 666-30-M6-500-SWGN 666-30-M6-500-ELGN 666-30-M6-500-ELGGN 666-30-M6-500-NGGN 666-30-M8-600-SWGN 666-30-M8-600-ELGN 666-30-M8-600-ELGGN 666-30-M8-600-NGGN 666-30-M8-600-WSGN 666-30-M6-600-SWGN 666-30-M6-600-ELGN 666-30-M6-600-ELGGN 666-30-M6-600-NG