JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.1 Rohrgriffe Rohr Aluminium / Edelstahl, Füße Kunststoff

Produktbild

GN 666.1 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
Werkstoff / Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
GN 666.1 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 666.1 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben GN 666.1 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: NG - geschliffen, matt glänzend GN 666.1 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666.1 für sehr viele Einsatzbereiche.

Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben erlauben eine Montage sowohl von der Bedienungs- als auch von der Rückseite. Gleichlange Rohrgriffe GN 666.1 und GN 666 eignen sich zudem zur Doppelmontage, z. B. für Schiebetüren.

Ausführung

Griffrohr
Wandstärke 1,5 mm

  • Aluminium
    • kunststoffbeschichtet
      schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
      Grifffüße / Deckel , schwarz, matt
    • eloxiert, naturfarbenELEL
      Grifffüße / Deckel , schwarz, matt
    • eloxiert, naturfarbenELGELG
      Grifffüße / Deckel , hellgrau, matt
  • Edelstahl 1.4301
    geschliffen, matt glänzendNGNG
    Grifffüße / Deckel, schwarz, matt

Grifffüße
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur bis 100 °C
  • Gewindebuchse Stahl, verzinkt

Deckel
Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)


Befestigungsset

  • Zylinderschrauben ISO 4762
    Stahl, verzinkt
    • schwarz passiviert bei SW / EL / NG
    • blau passiviert bei ELG
  • Sechskantmuttern ISO 4032-M8
    Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Unterlegscheiben DIN 125
    Stahl, verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 666.1 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1 ±0,5bd2hl2l3l4l5l6l7
max.
3020018M 86023017026585178,5
3025018M 86028022031585178,5
3030018M 86033027036585178,5
3040018M 86043037046585178,5
3050018M 86053047056585178,5
3060018M 86063057066585178,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Werkstoff / Oberfläche
EL
ELG
NG
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
24,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,61 €
brutto 28,87 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,39 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,247 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 666.1-30-200-SWGN 666.1-30-200-ELGN 666.1-30-200-ELGGN 666.1-30-200-NGGN 666.1-30-250-SWGN 666.1-30-250-ELGN 666.1-30-250-ELGGN 666.1-30-250-NGGN 666.1-30-300-SWGN 666.1-30-300-ELGN 666.1-30-300-ELGGN 666.1-30-300-NGGN 666.1-30-400-SWGN 666.1-30-400-ELGN 666.1-30-400-ELGGN 666.1-30-400-NGGN 666.1-30-500-SWGN 666.1-30-500-ELGN 666.1-30-500-ELGGN 666.1-30-500-NGGN 666.1-30-600-SWGN 666.1-30-600-ELGN 666.1-30-600-ELGGN 666.1-30-600-NG