JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.5 Rohrgriffe Edelstahl, Montage von der Rückseite

Produktbild

GN 666.5 Rohrgriffe, Edelstahl Form: K - mit Kunststoff-Deckel
Form: K - mit Kunststoff-Deckel
GN 666.5 Rohrgriffe, Edelstahl Form: K - mit Kunststoff-Deckel GN 666.5 Rohrgriffe, Edelstahl Form: E - mit Edelstahl-Deckel
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rohrgriffe GN 666.5 sind in der Form E komplett aus Edelstahl in A2-Qualität gefertigt.

Ausführung

Griffrohr
Edelstahl 1.4301, Wandstärke 1,5 mm
matt, glänzend


Grifffüße
Edelstahl 1.4301
matt, glänzend


Deckel

  • Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
    schwarz, matt bei Form K
  • Edelstahl 1.4301 bei Form E

RoHS

Auf Anfrage

Sonderlängen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 666.5 Rohrgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit Kunststoff-Deckel
Emit Edelstahl-Deckel
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1 ±0,5d4hl3t min.
30M 6M 8200206026515
30M 6M 8250206031515
30M 6M 8300206036515
30M 6M 8400206046515
30M 6M 8500206056515
30M 6M 8600206066515

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Form


Montageskizze

Montageskizze GN 666.5 + GN 666.7

Anwendungsbeispiel

96505c2b-29fa-4bb6-ac24-4fff796805d3

Rohrgriffe GN 666.5 / GN 666.7 erlauben die Montage paarweise gegenüberliegend als Doppelgriffe z. B. für Türen.

In der Regel ist dazu eine Anpassung der Gewindelänge l4 erforderlich. Der standardmäßig mitgelieferte Gewindestift DIN 913-M8x25-A2 des Montagebolzens muss hierzu durch einen entsprechend längeren Gewindestift ersetzt werden.

Griffe mit angepasster Gewindelänge l4 sind auf Anfrage lieferbar.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
42,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,08 €
brutto 50,58 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,07 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,510 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 666.5-30-M6-200-KGN 666.5-30-M6-200-EGN 666.5-30-M8-200-KGN 666.5-30-M8-200-EGN 666.5-30-M6-250-KGN 666.5-30-M6-250-EGN 666.5-30-M8-250-KGN 666.5-30-M8-250-EGN 666.5-30-M6-300-KGN 666.5-30-M6-300-EGN 666.5-30-M8-300-KGN 666.5-30-M8-300-EGN 666.5-30-M6-400-KGN 666.5-30-M6-400-EGN 666.5-30-M8-400-KGN 666.5-30-M8-400-EGN 666.5-30-M6-500-KGN 666.5-30-M6-500-EGN 666.5-30-M8-500-KGN 666.5-30-M8-500-EGN 666.5-30-M6-600-KGN 666.5-30-M6-600-EGN 666.5-30-M8-600-KGN 666.5-30-M8-600-E