JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.7 Rohrgriffe Edelstahl, Montage von der Bedienseite

Produktbild

GN 666.7 Rohrgriffe, Edelstahl, Montage von der Bedienseite Form: E - mit Edelstahl-Deckel
Form: E - mit Edelstahl-Deckel
GN 666.7 Rohrgriffe, Edelstahl, Montage von der Bedienseite Form: E - mit Edelstahl-Deckel GN 666.7 Rohrgriffe, Edelstahl, Montage von der Bedienseite Form: K - mit Kunststoff-Deckel
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Zur Montage der Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienungsseite) wird der Montagebolzen mit dem Gewindestift DIN 913-M8x25 (gehört zum Lieferumfang) maschinenseitig angeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift DIN 914-M5 gesichert.

Rohrgriffe GN 666.7 sind in der Form E komplett aus Edelstahl in A2-Qualität gefertig und eignen sich daher besonders für die Anwendung in aggressiver Umgebung.

Ausführung

Griffrohr
Edelstahl 1.4301, Wandstärke 1,5 mm
matt, glänzend


Grifffüße
Edelstahl 1.4301
matt, glänzend


Deckel

  • Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
    schwarz, matt bei Form K
  • Edelstahl 1.4301 bei Form E

Befestigungsset
Edelstahl 1.4301

  • Montagebolzen mit Gewindestift DIN 913-M8
  • Gewindestift DIN 914-M5

RoHS

Auf Anfrage

Sonderlängen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 666.7 Rohrgriffe, Edelstahl, Montage von der Bedienseite Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit Kunststoff-Deckel
Emit Edelstahl-Deckel
Spalten ein-/ausblenden
d1d3l1 ±0,5l2 ±0,3
Gewindebohrung
für Montagebolzen
d4hl3l4
30M 8200200206026515
30M 8250250206031515
30M 8300300206036515
30M 8400400206046515
30M 8500500206056515
30M 8600600206066515

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d3
Länge l1
Form


Montageskizze

99aef659-7276-4320-a65e-e79f0d37de65

Anwendungsbeispiel

0df47085-3d23-4f7d-8d50-f3e45da8927f

Rohrgriffe GN 666.5 / GN 666.7 erlauben die Montage paarweise gegenüberliegend als Doppelgriffe z. B. für Türen.

In der Regel ist dazu eine Anpassung der Gewindelänge l4 erforderlich. Der standardmäßig mitgelieferte Gewindestift DIN 913-M8x25-A2 des Montagebolzens muss hierzu durch einen entsprechend längeren Gewindestift ersetzt werden.

Griffe mit angepasster Gewindelänge l4 sind auf Anfrage lieferbar.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
78,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 14,86 €
brutto 93,06 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,39 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,581 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 666.7-30-M8-200-KGN 666.7-30-M8-200-EGN 666.7-30-M8-250-KGN 666.7-30-M8-250-EGN 666.7-30-M8-300-KGN 666.7-30-M8-300-EGN 666.7-30-M8-400-KGN 666.7-30-M8-400-EGN 666.7-30-M8-500-KGN 666.7-30-M8-500-EGN 666.7-30-M8-600-KGN 666.7-30-M8-600-E