JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 726 Drehknöpfe Aluminium

Produktbild

GN 726 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: M - Deckel mit Markierung
Kennziffer: 1 - mit Druckschraube
Form: M - Deckel mit Markierung
Kennziffer: 1 - mit Druckschraube
GN 726 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: M - Deckel mit Markierung
Kennziffer: 1 - mit Druckschraube GN 726 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: M - Deckel mit Markierung
Kennziffer: 2 - mit Spannzange GN 726 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: N - Deckel neutral
Kennziffer: 1 - mit Druckschraube GN 726 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: N - Deckel neutral
Kennziffer: 2 - mit Spannzange

Produktbeschreibung

Hinweis

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt, können Sonderausführungen in den vorhandenen Durchmessern relativ kostengünstig gefertigt werden.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, schwarz


Deckel
Kunststoff, hellgrau


Spannzange / Sechskantmutter
Messing


Edelstahl-Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und
Ringschneide


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 726 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NDeckel neutral
MDeckel mit Markierung

Kennziffer

1mit Druckschraube
2mit Spannzange
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
d3
Zange
d4d5d6h1h2h3Länge lt
22B 5--1614M 41594,35-
27B 6-Z 62018M 417114,35,514
34B 6B 8Z 82523M 520144,2717
42B 8B 10Z 103230M 5231748,520

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2 (Kennz.1)
Bohrung d3 (Kennz. 2)
Form


Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,03 €
brutto 6,46 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,07 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090