GN 729 Schaltknöpfe Aluminium

Schaltknöpfe GN 729: Aluminium

Produktbeschreibung

Schaltknöpfe GN 729 werden in der Regel für Drehbewegungen innerhalb 180° eingesetzt.

Mit Hilfe von Begrenzungsstiften, die in die Ringnute ragen, kann der Drehwinkel begrenzt werden. Die Bohrung d4 dient zur Aufnahme von federnden Druckstücken GN 614, wodurch sich auf einfache Weise Raststellungen realisieren lassen.

Die Markierungslinie ist absolut abriebfest und von zwei Seiten einsehbar.

Ausführung

Knopf
Aluminium

  • eloxiert, schwarz
  • Markierungslinie
    • weiß
    • lasergraviert

Gewindestift DIN 916
Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide


RoHS

Zubehör

Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln )

Technische Zeichnung ausblenden
GN 729 Schaltknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8bd3d4d5l1l2t1
min.
t2 +0,2+0,3/+0,1
34B 6B 828M 5620207,51444
42B 8B 1035M 5630227,51644

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Außendurchmesser d1
Bohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,96 €
brutto 12,28 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,21 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 729-34-B6GN 729-34-B8GN 729-42-B8GN 729-42-B10