JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.1 Griffschalen Kunststoff, zum Einklipsen

Produktbild

GN 731.1 Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Original design
code: PR-PF
Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 731.1 Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 731.1 Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: GR - grau, RAL 7035, matt GN 731.1 Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt GN 731.1 Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: WS - weiß, RAL 9002, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Zur Montage der Griffschalen GN 731.1 werden keine Befestigungsschrauben benötigt.

Die Angaben zur Belastbarkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • Farbe
    • schwarzgrau, RAL 7021, mattSGSG
    • orange, RAL 2004, mattOROR
    • grau, RAL 7035, mattGRGR
    • weiß, RAL 9002, mattWSWS

RoHS

Auf Anfrage

  • Kunststoff (SV), selbstverlöschend

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 731.1 Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b1b2b3h1h2l1l2l3F1
in N
F2
in N
9276833725191717,41800500
1371221283725191717,41800500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b1
Farbe
GR
OR
SG
WS

Montagehinweis

Montageskizze GN 731.1

  1. Die Ausnehmung des Gehäuses für die Griffschale gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausführen.
  2. Die Ausnehmung vor dem Einpassen der Griffschale entgraten.
  3. Die Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen.
  4. Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen.

Zeichnung Montagehinweis GN 731
Spalten ein-/ausblenden

Wandstärke s
für b1 = 92
+0,2

±0,1
für b1 = 137
+0,2

±0,1
0.7 ... 0.887,530,513230,5
> 0.8 ... 1.287,530,713230,7
> 1.2 ... 1.587,531,713231,7
> 1.5 ... 287,531,713231,7
> 2 ... 2.287,531,713231,7

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,53 €
brutto 3,33 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 51955-C1
Beschreibung: PR.92-PF-C1
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 731.1-92-SGGN 731.1-92-ORGN 731.1-92-GRGN 731.1-92-WSGN 731.1-137-SGGN 731.1-137-ORGN 731.1-137-GRGN 731.1-137-WS