JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731 Griffschalen Kunststoff, zum Einklipsen

Produktbild

GN 731 Griffschale, zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Original design
code: EPR-PF/ EPR-PF-IP
Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 731 Griffschale, zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 731 Griffschale, zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: WS - weiß, RAL 9002, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Griffschalen GN 731 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Griffschalen mit Gehäusedichtung (Kennziffer 2) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum.

Zur Montage werden keine Befestigungsschrauben benötigt.

Die Angaben zur Belastbarkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarzgrau, RAL 7021, mattSGSG
  • weiß, RAL 9002, mattWSWS

Gehäusedichtung bei Kennziffer 2
PU-Schaum (Polyurethan)


Schutzart IP 65


RoHS

Auf Anfrage

  • Kunststoff (SV), selbstverlöschend

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 731 Griffschale, zum Einklipsen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Dichtung
2mit Dichtung
Spalten ein-/ausblenden
b1b2b3h1h2l1l2l3F1
in N
F2
in N
90*76795028191717,51800500
11091967342242021,51300400
12094103955828,52426,51000250
* nur in Kennziffer 1 lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schalenbreite b1
Farbe
SG
WS
Kennziffer


Montagehinweis

7ecb5422-5c21-4615-9698-595e16a84b08

  1. Die Ausnehmung des Gehäuses für die Griffschale gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausführen.
  2. Die Ausnehmung vor dem Einpassen der Griffschale entgraten.
  3. Die Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen.
  4. Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen.

10147602-255b-4c7e-a524-3204ab0601d9
Spalten ein-/ausblenden
Kennziffer 1
Wandstärke s
für b1 = 90
+0,2

±0,1
für b1 = 110
±0,2

±0,1
für b1 = 110
+0,2

±0,1
0.7 ... 0.88534,910049,7107,570,5
> 0.8 ... 1.28535,110050107,570,8
> 1.2 ... 1.58536,110050,4107,571,2
> 1.5 ... 28536,110050,7107,571,5
> 2 ... 2.28536,110050,7107,571,5

Spalten ein-/ausblenden
Kennziffer 2
Wandstärke s
für b1 = 110
±0,2

±0,1
für b1 = 120
+0,2

±0,1
> 0,8 ... 1,2100,250,5107,571,3
> 1,2 ... 1,510051,4107,571,8

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,58 €
brutto 3,63 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 261051-C1
Beschreibung: EPR.90-PF-C1
Gewicht: 0,021 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 731-90-SG-1GN 731-90-WS-1GN 731-110-SG-1GN 731-110-SG-2GN 731-110-WS-1GN 731-120-SG-1GN 731-120-SG-2GN 731-120-WS-1