Schubladen und Türen sicher gestalten mit der Griffmulde

Eine Griffmulde dient zum Öffnen von Klappen, Türen oder Schubladen. Der Muldengriff fluchtet eben mit der Fläche des zu öffnenden Elementes. Dadurch steht er nicht hervor und das Bauteil ist besonders sicher. Griffschalen können einfach und schnell von der Bedienungsseite bzw. mit von der

Rückseite montiert werden.

Zink-Druckguss und Kunststoff sind die herkömmlichen Materialien für die Griffschale. Für hygienisch anspruchsvolle Umgebungen wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie ist die Griffmulde aus Edelstahl die beste Wahl.

Produkte filtern
Werkstoff
Produktfamilie

GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)<br />Kennziffer: 1 - ohne Dichtung<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 7330

Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben
GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)<br />Kennziffer: 1 - ohne Dichtung<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 7332

Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben
GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe<br />Farbe der Abdeckung: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 733

Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff
GN 731.1 Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 731.1

Griffschalen zum Einklipsen, Kunststoff
GN 739 Griffmulden, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 739

Griffmulden, Kunststoff
GN 739.1 Griffmulden Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 739.1

Griffmulden