JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7332 Griffschalen Edelstahl, zum Anschrauben

Produktbild

GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: EP - elektropoliert GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 2 - mit Dichtung, schwarz
Oberfläche: EP - elektropoliert GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 2 - mit Dichtung, schwarz
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Form: C - Montage von der Rückseite
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: EP - elektropoliert GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Form: C - Montage von der Rückseite
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffschalen GN 7332 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienungsseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden.

Griffschalen mit Gehäusedichtung (Kennziffer 2 und Kennziffer 3) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die FDA-konforme Variante ermöglicht zudem den Einsatz in Bereichen in denen Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte hergestellt werden.

Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschrauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind.

Ausführung

Griff
Edelstahl 1.4301

  • matt gestrahltGS
  • elektropoliertEP

Gehäusedichtung
Gummi, aufgeklebt

  • NBR, schwarz bei Kennziffer 2
  • Silikon, blau bei Kennziffer 3
    FDA-konform

Senk-Dichtschrauben bei Form A, Kennziffer 2
DIN 7991-M5x16
Edelstahl A2
Polyamid-Beschichtung am Kopf


Gewindestifte bei Form C
Edelstahl 1.4301
angeschweißt


Schutzart IP 66


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7332 Griffschalen, Edelstahl, zum Anschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
CMontage von der Rückseite

Kennziffer

1ohne Dichtung
2mit Dichtung, schwarz
3mit Dichtung, blau (nur Form C)
Spalten ein-/ausblenden
l1h1h2l2l3l4l5l6 +1l7 +1m1m2
1558042109203,519,26011512853

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form


Kennziffer



Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,41 €
brutto 15,10 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,092 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
GN 7332-155-A-1-GSGN 7332-155-A-1-EPGN 7332-155-C-1-GSGN 7332-155-C-1-EPGN 7332-155-A-2-GSGN 7332-155-A-2-EPGN 7332-155-C-2-GSGN 7332-155-C-2-EPGN 7332-155-C-3-GSGN 7332-155-C-3-EP