JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7330 Griffschalen Zink-Druckguss, zum Anschrauben

Produktbild

GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 2 - mit Dichtung
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Form: A - Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
Kennziffer: 2 - mit Dichtung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Form: C - Montage von der Rückseite
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Form: C - Montage von der Rückseite
Kennziffer: 1 - ohne Dichtung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffschalen GN 7330 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienungsseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden.

Griffschalen mit Gehäusedichtung (Kennziffer 2) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschrauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind.

Ausführung

Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Gehäusedichtung bei Kennziffer 2
Gummi NBR

  • schwarz
  • aufgeklebt

Senk-Dichtschrauben bei Form A, Kennziffer 2
DIN 7991-M5x16
Edelstahl A2
Polyamid-Beschichtung am Kopf


Gewindestifte bei Form C
Edelstahl A2
eingegossen


Schutzart IP 66


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7330 Griffschalen, Zink-Druckguss, zum Anschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
CMontage von der Rückseite

Kennziffer

1ohne Dichtung
2mit Dichtung
Spalten ein-/ausblenden
l1h1h2l2l3l4l5l6 +1l7 +1m1m2
127804372253,522,5608810053
155804399253,522,56011512853

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form


Kennziffer


Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,27 €
brutto 7,98 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,49 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,233 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
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
GN 7330-127-A-1-SWGN 7330-127-A-1-SRGN 7330-127-C-1-SWGN 7330-127-C-1-SRGN 7330-127-A-2-SWGN 7330-127-A-2-SRGN 7330-127-C-2-SWGN 7330-127-C-2-SRGN 7330-155-A-1-SWGN 7330-155-A-1-SRGN 7330-155-C-1-SWGN 7330-155-C-1-SRGN 7330-155-A-2-SWGN 7330-155-A-2-SRGN 7330-155-C-2-SWGN 7330-155-C-2-SR