JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 739.1 Griffmulden Kunststoff, zum Einklipsen

Produktbild

GN 739.1 Griffmulden Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Original design
code: ERB-PF
Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 739.1 Griffmulden Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 739.1 Griffmulden Farbe: WS - weiß, RAL 9002, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffmulden GN 739.1 eignen sich besonders zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren.

Zur Montage der Griffmulden werden keine Befestigungsschrauben benötigt. Der Montageausbruch für die Griffschale muss gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausführt werden.

Montiert wird die Griffmulde, in dem sie zunächst an der fest verzahnten Seite in die Öffnung eingelegt und danach mit der gegenüberliegenden Seite bis zum Einklipsen der Rastelemente eingedrückt wird.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarzgrau, RAL 7021, mattSGSG
  • weiß, RAL 9002, mattWSWS

RoHS

Auf Anfrage

  • Kunststoff (SV), selbstverlöschend

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 739.1 Griffmulden Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1b1b2b3h1h2l2l3
115583143,51939194

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Farbe
SG
WS

Montagehinweis

Montagezeichnung GN 739.1
Spalten ein-/ausblenden
Wandstärke s+0,2+0,2
0.7 ...151,5105,3
> 1 ... 1.551,7105,3
> 1.5 ... 2.252105,3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,64 €
brutto 4,03 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 261401-C1
Beschreibung: ERB.115-PF-C1
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 739.1-115-SGGN 739.1-115-WS