JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 808.1 Schutzhüllen für Kreuzgelenke

Produktbild

GN 808.1 Schutzhüllen für Kreuzgelenke Form: D - für Doppelgelenke
Form: D - für Doppelgelenke
GN 808.1 Schutzhüllen für Kreuzgelenke Form: D - für Doppelgelenke GN 808.1 Schutzhüllen für Kreuzgelenke Form: E - für Einfachgelenke

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch die Schutzhülle GN 808.1 werden Gelenke gegen Verschmutzen geschützt.

Gleichzeitig können sie mit Fett gefüllt werden, wodurch bei Kreuzgelenken mit Gleitlager für eine Dauerschmierung Vorsorge getroffen wurde.

Zur Befestigung der Schutzhülle am Gelenk werden zwei Kabelbinder mitgeliefert.

Ausführung

für EinfachgelenkeE
Gummi (CR)
schwarz


für DoppelgelenkeD
Gummielastischer Kunststoff, Weich-PVC
schwarz


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 808.1 Schutzhüllen für Kreuzgelenke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Efür Einfachgelenke
Dfür Doppelgelenke
Spalten ein-/ausblenden
d1
Gelenk-Ø
d2
Form E
d3
Form E
d4
Form D
d5
Form D
l1
Form E
l2
Form D
16152816353455
18*16,532--40-
2220,54020364565
2524,54824445070
2827,55228515680
3230,55632626590
3635,566--72-
424075407382120
454584--95-
5050925090108155
5856100--122-
65*65109--132-
70*70119--144-
80*80129--157-
90*86146--300-
100*97182--200-
* i. d. R. nicht auf Lager

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gelenkdurchmesser d1
Form


GN 110.1 Querbohrungen (optional bestellbar)

Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Länge l
K / V
Länge l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Querbohrungen in Kreuzgelenkwellen und Kreuzgelenken eignen sich zur Herstellung von Welle-Nabe-Verbindungen mittels Stift oder Druckschraube. Bei Bohrungen mit Passfedernut oder Vierkant dienen sie zur Sicherung der axialen Position von Kreuzgelenk und Welle. Die Stiftbohrung d2 mit der Toleranz H11, ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.
Die Position der Querbohrungen / Quergewinde in Bezug auf die Nabennut / Vierkant bzw. der Gelenke ist in der Übersicht dargestellt.
Soll eine der Wellenseiten ohne Querbohrung / Quergewinde geliefert werden, wird dies durch die Form QX an der gewünschten Stelle der Artikelnummer angegeben.

Die Querbohrung GN 110.1 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Kreuzgelenke DIN 808-16-B6-56-DG mit Querbohrung GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,14 €
brutto 13,42 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097