Kreuzgelenke

Kreuzgelenke übertragen Drehbewegungen bzw. Drehmomente von Wellen, die mit veränderlichem Winkel, zu einander stehen können. Es stehen unterschiedliche Werkstoffe sowie Ausführungen mit Gleitlager und für höhere Anforderung mit Nadellager zur Verfügung.

Produkte filtern
Werkstoff
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant

DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager, Stahl Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut<br />Form: DG - doppelt, Gleitlager

DIN 808

Kreuzgelenke mit Gleitlager, Stahl
DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut<br />Form: DG - doppelt, Gleitlager

DIN 808

Kreuzgelenke mit Gleitlager, Edelstahl
DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut<br />Form: EW - einfach, Nadellager

DIN 808

Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl