JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.1 Schnellspanner Stahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß

Produktbild

GN 810.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Form: F - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Form: F - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
GN 810.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Form: F - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen GN 810.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Form: B - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 810.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Form: BC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 810.1 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form B über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form BC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form F können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Stahl

  • Einsatzstahl C 10
    verzinkt, blau passiviert
  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen (ab Gr. 230) einsatzgehärtet

alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschrauben GN 708.1, Form A

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 810.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Boffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
BCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Fmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
max.
757502029845,2M 54,510932111917
130105028351056,2M 65,515641,51625,525
230200040431268,5M 86,518348183024
3302400435014710,5M 108,521866223739,5
43028006458181012,5M 128,526877,5264345
53045009077181012,5M 1212,5337117,5324985
Spalten ein-/ausblenden
Größel1
Form B
Form BC

Form F
l2l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈sw
Verstellweg
7566,56731,5414515165562,5415
130858642545512,5196,57,579517,5
230110,511258736819206,56,5104620
330129130,566867728,732,3109,5122719
43016416688114100323210101561033
530223225128155100505112,512,52121027

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,62 €
brutto 16,40 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,102 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.