JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.17 Spannarmverlängerungen Stahl, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13

Produktbild

GN 810.17 Spannarmverlängerungen, Stahl, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannarmverlängerungen GN 810.17 sind Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13.

Ausführung

Stahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 810.17 Spannarmverlängerungen, Stahl, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Modul
Größe
b1b2hLänge lt
2201061615,56,5
440151024168
85020123022,115
15402516,23523,515

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,32 €
brutto 20,77 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.