JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 831 Spannverschlüsse Stahl / Edelstahl

Produktbild

GN 831 Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Sicherung
Kennziffer: 1 - lange Ausführung
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Sicherung
Kennziffer: 1 - lange Ausführung
GN 831 Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Sicherung
Kennziffer: 1 - lange Ausführung GN 831 Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: SV - für Sicherung mit Vorhängeschloss
Kennziffer: 1 - lange Ausführung GN 831 Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: S - mit Sicherung
Kennziffer: 1 - lange Ausführung
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannverschlüsse GN 831 werden u.a. eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

Über den Hubweg w1 des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M5 des Spannhakens erzielt.

Die Form S und SV verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Spannverschlusses.

Zur Befestigung dieser Spannverschlüsse sind Schrauben mit niedriger Kopfhöhe zu verwenden, wie z.B. Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 6912.

Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


EdelstahlNI

  • Blechteile
    nichtrostend, 1.4301
  • Spannhaken / Bolzen
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 831 Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Sicherung
Smit Sicherung
SVfür Sicherung mit Vorhängeschloss

Kennziffer

1lange Ausführung
2kurze Ausführung
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
b1b2b3b4dh1h2h3h4l1  min.
Kennziffer 1
Form A
Form SV


Form S
l2  min.
Kennziffer 1
Form A
Form SV


Form S
100100025,52226144,218,58,521,525,567745663
Spalten ein-/ausblenden
Größel3l4 min.
Kennziffer 2
Form A
Form SV


Form S
l5 min.
Kennziffer 2
Form A
Form SV


Form S
m1m2m3m4rw1
Hub
w2
Verstellweg
Form A
Form SV


Form S
10019,53138546114,3748515,5128

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form



Werkstoff


Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,35 €
brutto 14,72 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,051 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.