JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 831.1 Spannverschlüsse Stahl / Edelstahl, ohne Sicherung

Produktbild

GN 831.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, ohne Sicherung Werkstoff: NI - Edelstahl
Werkstoff: NI - Edelstahl
GN 831.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, ohne Sicherung Werkstoff: NI - Edelstahl GN 831.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, ohne Sicherung Werkstoff: ST - Stahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannverschlüsse GN 831.1 werden zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln etc. eingesetzt. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

In Folge des Bewegungsablaufs des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M6 des Spannhakens erzielt.

Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z. B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 831.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, ohne Sicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
b1b2b3b4b5b6b7d1d2h1h2
1101100302452353719365,24,22013
Spalten ein-/ausblenden
Größeh3l1
min.
l2l3
min.
m1m2m3m4m5r ≈w1
Hub
w2
Verstellweg
11022140517836810155,5631612

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,88 €
brutto 11,75 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,099 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.