JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 844 Schubstangenspanner Stahl, für Druck- und Zugspannung

Produktbild

GN 844 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung Form: ASD - Druckspannung durch Linksdrehung
Form: ASD - Druckspannung durch Linksdrehung
GN 844 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung Form: ASD - Druckspannung durch Linksdrehung GN 844 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung Form: ASS - Druckspannung durch Rechtsdrehung

Produktbeschreibung

Hinweis

Schubstangenspanner GN 844 zeichnen sich durch eine sehr niedrige Bauhöhe in jeder Spannhebel-Stellung aus. Sie können aufgrund ihres massiven, starren Grundkörpers für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden.

Ausführung

Grundkörper
Stahl
geschmiedet
manganphosphatiert


Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Schubstange
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert


alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 844 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASDDruckspannung durch Linksdrehung
ASSDruckspannung durch Rechtsdrehung
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
abd1d2d3h1h2l1
709001219,58,5M 64,3493686
1601300152511M 65,57946117
5504500203214M 8711355165
Spalten ein-/ausblenden
Größel2l3m1m2m3m4stw
Hub
707722262613-61220
1601073236,533,511,5-71230
550153423541154171642

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
35,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,83 €
brutto 42,79 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,162 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.