JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 840 Schubstangenspanner Stahl, für Druck- und Zugspannung

Produktbild

GN 840 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung Form: ASD - Druckspannung durch Linksdrehung
Form: ASD - Druckspannung durch Linksdrehung
GN 840 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung Form: ASD - Druckspannung durch Linksdrehung GN 840 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung Form: ASS - Druckspannung durch Rechtsdrehung

Produktbeschreibung

Hinweis

Schubstangenspanner GN 840 zeichnen sich durch ihre extrem niedrige Bauhöhe in jeder Spannhebel-Stellung aus.

Ausführung

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Schubstange
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert


Führungsbuchse
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert


alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 840 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASDDruckspannung durch Linksdrehung
ASSDruckspannung durch Rechtsdrehung
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
abd1d2d3d4h1h2
508001017,56,5M 4124,345,230,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2l3l4m1m2m3t
min.
w
Hub
507364,5332116168916

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,63 €
brutto 16,48 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.