JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.1 Befestigungssätze für Verstellschlitten GN 900, Aluminium

Produktbild

GN 900.1 Befestigungssätze, Aluminium Form: A - mit Bohrung für Zylinderschraube
Form: A - mit Bohrung für Zylinderschraube
GN 900.1 Befestigungssätze, Aluminium Form: A - mit Bohrung für Zylinderschraube GN 900.1 Befestigungssätze, Aluminium Form: B - mit Befestigungsgewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Befestigungssätzen GN 900.1 werden die Verstellschlitten GN 900 maschinenseitig montiert.

Die Befestigung erfolgt "außerhalb" des Schlittens. Gleichzeitig kann der Innenschlitten in einem begrenzten Bereich verschoben werden.

Ein Befestigungssatz GN 900.1 besteht aus zwei Befestigungsschienen. Vier Edelstahl-Zylinderschrauben gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarben


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 900.1 Befestigungssätze, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Bohrung für Zylinderschraube
Bmit Befestigungsgewinde
Spalten ein-/ausblenden
b
Schlittengröße
l1d1
für Zylinderschrauben
DIN 912
d2hl2l3l4l5
30412,7M 2,54,235,44135,46,5
50673,3M 3758675810
801054,5M 412,5921059214,5
1201455,5M 513,8131,8145131,814,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Länge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,93 €
brutto 18,35 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84798997