JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900 Verstellschlitten Aluminium

Produktbild

GN 900 Verstellschlitten, Aluminium Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel
Form: H - mit Handrad
Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel
Form: H - mit Handrad
GN 900 Verstellschlitten, Aluminium Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel
Form: H - mit Handrad GN 900 Verstellschlitten, Aluminium Kennziffer: 1 - ohne Klemmhebel
Form: D - mit Drehknopf GN 900 Verstellschlitten, Aluminium Kennziffer: 1 - ohne Klemmhebel
Form: DR - mit Drehknopf und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AR GN 900 Verstellschlitten, Aluminium Kennziffer: 1 - ohne Klemmhebel
Form: HN - mit Handrad und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AN GN 900 Verstellschlitten, Aluminium Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel
Form: HR - mit Handrad und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AR GN 900 Verstellschlitten, Aluminium Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel
Form: S - ohne Verstellspindel und Bedienelement

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.

Ausführung

Schlitten / Endplatten
Aluminium stranggepreßt
eloxiert, naturfarben


Führungswellen
Edelstahl


Antrieb

  • Spindel / Kugellager
    Edelstahl
  • Spindelmutter
    Kunststoff

Befestigungsschrauben
Edelstahl


Drehknopf / Skalenring
Aluminium
schwarz eloxiert


RoHS

Zubehör

Scheibenhandräder GN 520.1
Stellungsanzeiger GN 954

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 900 Verstellschlitten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Klemmhebel
2mit Klemmhebel

Form

Dmit Drehknopf
Hmit Handrad
DNmit Drehknopf und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AN
DRmit Drehknopf und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AR
HNmit Handrad und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AN
HRmit Handrad und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AR
Sohne Verstellspindel und Bedienelement
Spalten ein-/ausblenden
bLänge  l1 - Hub l2d1d2d3d4d5h1h2h3h4
3050-555-1060-1565-20M4 x 0.5M 314--9,316174
5095-25120-50145-75170-100M6 x 1M 41750221322,5237
80145-25170-50195-75220-100M8 x 1M 522802220,535,53610
120185-25210-50235-75260-100M10 x 1M 5341003426,3454613,8
Spalten ein-/ausblenden
bh5h6h7h8l3l4l5l6l7l8l9l10l11l12l13st
30333--454620-----2822161
504,5472918706122022522433573630301,5
80105137101208162431552733662530502
120105745516010183446694133812530802

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
l1 - l2
Form







Kennziffer


Zulässige Belastung der Verstellschlitten GN 900

Spalten ein-/ausblenden
bF1
in N
F2 *
in N
F3
in N
M1
in Nm
M2
in Nm
M3
in Nm
301504065221
50300120215453
805001503658106
1201000300700152012

*F2 ist die maximal zulässige Vorschubkraft

MD900_BL-16101-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
341,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 64,97 €
brutto 406,91 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,381 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84798997