JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 962 Schnellspanner pneumatisch, schwere Ausführung „Longlife“

Produktbild

GN 962 Schnellspanner, pneumatisch, schwere Ausführung „Longlife“ Form: CPV - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Form: CPV - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
GN 962 Schnellspanner, pneumatisch, schwere Ausführung „Longlife“ Form: CPV - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 962 Schnellspanner, pneumatisch, schwere Ausführung „Longlife“ Form: APV - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben GN 962 Schnellspanner, pneumatisch, schwere Ausführung „Longlife“ Form: EPV - Spannarm mit Buchse

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner „Longlife“ GN 962 sind mit einem verstärkten Grundkörper und gehärteten und geschliffenen Lagerbolzen / -buchsen ausgestattet. Aus diesem Grund eignen sie sich für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Pneumatikzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Druckluft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 962 sind serienmäßig mit einem Magnetkolben ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich.

Ausführung

Grundkörper
Stahl, phosphatiert


Lagerbolzen / -buchsen
Stahl
gehärtet und geschliffen


doppeltwirkender Zylinder
mit einstellbarer Endlagendämpfung
Höchstdruck 6 bar


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


Andrückschraube GN 708.1, Form A

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Zubehör

Sensor GN 3380

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 962 Schnellspanner, pneumatisch, schwere Ausführung „Longlife“ Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

APVSpannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben
CPVSpannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
EPVSpannarm mit Buchse

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
Größe
Form APV
Form CPV

Form EPV
FH in N
Haltekraft
FS in N
Spannkraft
bei 6 bar ≈
a ≈b1 ≈b2b3b4d1d2d3d4Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
e ≈ ≈
220-2200870356248366,3M 66,5G 1/8-438,3
440-440012203574655410,3M 108,5G 1/4-654,1
-85085002280-87,57575-M 1210,5G 1/412,5870,7
Spalten ein-/ausblenden
Größe
Form APV
Form CPV

Form EPV
h1 ≈h2h3h4 ≈h5l1 ≈l2 ≈l3 ≈l4m1m2m3s1s2w
Verstellweg
220-2217716,62660,316151-65303420963,5-27
440-28710624387819560-7742,546,5301255-18
-85035514031--229-68-525655151612-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form



Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
402,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 76,51 €
brutto 479,22 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,992 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.