GN 3380 Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder

GN 3380 Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder

Produktbeschreibung

Mit dem Sensor GN 3380 wird die Kolbenstellung von Pneumatikzylindern mit Magnetkolben detektiert. In Pneumatikspannern verbaute Zylinder erlauben mittels dieser Abfrage auch die Positionsabfrage der Spanner selbst. Beim Erreichen des Schaltpunkts liefert die Senseroelektronik ein High-Signal z. B. an eine Maschinensteuerung und zeigt diesen Schaltzustand zusätzlich über die integrierte LED an.

Zur Montage wird der Sensor von oben in die Zylinder-Nut gelegt. Die seitlichen Halterippen verhindern dabei das Herausfallen. Eine Viertelumdrehung der Befestigungsschraube fixiert den Sensor schnell und zuverlässig in der Nut.

Ausführung

  • Gehäuse
    Kunststoff

  • Kabel (Außenmantel)
    Polyurethan PUR
    schwarz

  • Stecker
    Kunststoff, 3-polig

  • Rändelverschraubung
    • Messing, vernickelt
    • frei drehbar

  • Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

  • Schutzart IP 65 / IP 67

RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (3-polig, 2 oder 5 Meter lang, zur Verlängerung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 3380 Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Tfür T-Nut-Zylinder

Anschlussart

SStecker
Spalten ein-/ausblenden
Kabellänge l in Meterd
0,33

Artikelauswahl und -konfiguration

Form

Anschlussart

Kabellänge l (in Meter)
Form

Anschlussart

Kabellänge l (in Meter)

Elektrische Eigenschaften

Ausgangsfunktion

Schließer (NO)

c1bdd70e-3541-414f-a36c-38bb2ba36921

Schaltausgang

PNP

Versorgungsspannung

10 - 30 V DC

Dauerstrom Ia

≤ 100 mA

Anschlussart
Stecker (S)

3-poliger Stecker M8x1,
mit Rändelverschraubung,
mit PUR-Kabel 0,3 m

a1ad2f89-d201-48f7-91be-dfde398e3e57

Schaltfrequenz

1000 Hz

Stromaufnahme

≤ 8 mA

Spannungsabfall

≤ 2 V

Schutzklasse

lll

Ansprechempfindlichkeit

3 mT

Überfahrweg

10 mm

Hysterese

< 0,8 mT

Reproduzierbarkeit

≤ 0,1 mT

Schock- und Schwingfestigkeit

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMV

nach EN 60947-5-2

Schaltzustands-LED

Ja

Verpolungsschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja

Zulassungen, Konformitäten
CE-Kennzeichnung
UL

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 d0a93b16-35f3-4e31-833a-dd7282d0ad1b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
28,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,50 €
brutto 34,44 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85365019
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 3380-T-S-0,3