R | Ziffern steigend bei Rechtsdrehung |
L | Ziffern steigend bei Linksdrehung |
d1 | Zählwerk | Skala Anzahl der Teilstriche | Ablesegenauigkeit des Zeigers | d2 | d3 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0000.2 | 20 | 0,01 | 68,5 | 67 | 33 | 26 |
60 | 0000.5 | 50 | 0,01 | 68,5 | 67 | 33 | 26 |
60 | 0001.0 | 100 | 0,01 | 68,5 | 67 | 33 | 26 |
60 | 0002.0 | 40 | 0,05 | 68,5 | 67 | 33 | 26 |
60 | 0002.5 | 50 | 0,05 | 68,5 | 67 | 33 | 26 |
60 | 0003.0 | 60 | 0,05 | 68,5 | 67 | 33 | 26 |
60 | 0004.0 | 80 | 0,05 | 68,5 | 67 | 33 | 26 |
60 | 0005.0 | 100 | 0,05 | 68,5 | 67 | 33 | 26 |
Im Zentrum des Stellungsanzeigers befindet sich, fest mit dem Gehäuse bzw. dem Bedienelement verbunden, die Zeigerwelle mit dem roten Zeiger. Dieser zeigt also die Umdrehung der Spindel 1:1 an, dabei dreht er sich gleichsinnig mit der Spindel. Auf derselben Zeigerwelle ist das Pendel lose gelagert, das durch seine Schwerkraft nicht mitgedreht, sondern immer in derselben Position gehalten wird. |
Stellungsanzeiger mit Pendelsystem zeichnen sich dadurch aus, dass das Messsystem komplett in das Bedienelement integriert ist. Sie erfordern bei der Montage maschinenseitig keine weiteren Maßnahmen. |
|
Während der rote Zeiger die Drehbewegung der Spindel 1:1 wiedergibt, zeigt das Zählwerk einen Zahlenwert, welcher der axialen Verstellung der Spindel, abhängig von der Gewindesteigung, entspricht. |
Die Normskala hat 50 Teilstriche ohne Ziffern. |
|||||||||||
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern