GN 000.3 Indicadores de posición Plástico, sistema de péndulo, indicación digital/analógica

Indicadores de posición GN 000.3: Plástico, sistema de péndulo, indicación digital/analógica
Original design
code: GW12

Descripción del producto

La forma de los indicadores de posición GN 000.3 está diseñada para la instalación en diferentes elementos de trabajo.

Las características más destacadas de estos contadores son:

La carcasa, el eje de la aguja y el visor son elementos fabricados de una pieza de material y soldados mediante ultrasonidos para obtener una unidad resistente al agua pulverizada y a la corrosión (clase de protección IP 67).

El sistema de péndulo está dotado de cojinetes de bolas para proporcionar la lectura más exacta, utilizable hasta un ángulo de inclinación del eje de 60°.

Los números del contador son muy claros y los decimales son de color rojo.

Una revolución completa de la aguja roja corresponde a una revolución del eje. De este modo se obtienen lecturas muy precisas y, gracias también al indicador digital del contador, resulta muy fácil de leer.

Especificación

Carcasa
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Visor
Plástico, poliamida (PA-T)

  • vidrio transparente, resistente al envejecimiento
  • resistente a impactos

Carcasa / visor

  • Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
  • resistente a aceites y disolventes
    (inadecuado para alcohol)

Aguja
Plástico
rojo


Escala
Aluminio

  • anodizado mate
  • Líneas de graduación de negro

Contador

  • Dígitos blancos
  • Posiciones enteras destacadas en negro
  • Posiciones decimales destacadas en rojo

Sistema de péndulo sobre cojinetes de bolas


Clase de protección IP 67


RoHS

Accesorio

Pomos giratorios GN 534.8
Pomos giratorios GN 526.8
Volantes GN 577.8
Volantes de radios GN 522.8
Volantes de disco GN 521.8
Volantes de disco GN 323.8

Bajo pedido

  • Escalas especiales
Ocultar dibujo técnico
GN 000.3 Indicadores de posición, plástico, sistema de péndulo, digital/analógico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas
d1ContadorEscala
Número de
graduaciones

Precisión de indicación
de la aguja
d2d3l1l2
600000.2200,0168,5673326
600000.5500,0168,5673326
600001.01000,0168,5673326
600002.0400,0568,5673326
600002.5500,0568,5673326
600003.0600,0568,5673326
600004.0800,0568,5673326
600005.01000,0568,5673326

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Contador
Tipo


Diámetro externo d1
Contador
Tipo


Descripción del funcionamiento

Fijado firmemente al alojamiento o al elemento operativo, el eje del puntero con el puntero rojo se monta en el centro del indicador de posición. El puntero rojo, pues, muestra la revolución del husillo a una relación de 1 a 1, girando simultáneamente en la misma dirección que el husillo. El péndulo tiene una posición libre en el mismo eje de puntero, y no gira de forma sincronizada, sino que se mantiene siempre en la misma posición por la fuerza gravitacional.
La escala, las ruedas de engranaje necesarias y el contador están montados en este péndulo. El movimiento giratorio del elemento operativo se transfiere entonces al contador a través de una rueda de engranaje fijada al eje del puntero y, a través del engranaje reductor, al péndulo fijado. Ahora puede leerse con precisión cualquier posición (posición rotativa) del husillo.

Uso

La característica excepcional de estos indicadores de posición de tipo péndulo es que el sistema de medición está completamente integrado en el elemento operativo. Durante la instalación, no requieren más medidas en el lado de la máquina.
En principio, estos indicadores de posición han sido diseñados únicamente para la unión a husillos horizontales, pero la alta precisión del sistema mecánico de medición (el sistema de péndulo está montado sobre cojinetes de bolas) y el centro de gravedad extremadamente bajo permiten utilizarlos también para husillos con una inclinación de hasta 60°.

Zeichnung GN 000.8

Selección de la desmultiplicación

Si bien el puntero rojo muestra el movimiento giratorio del husillo a una relación de 1 a 1, el contador muestra un valor numérico que corresponde al cambio de posición axial del husillo en función del paso de rosca.
La magnitud del contador es el valor visualizado tras una revolución empezando en la posición cero.
El contador está disponible con valor numérico ascendente mediante giro a la derecha (en sentido horario) o a la izquierda (sentido antihorario).

Escala

La escala estándar tiene 50 marcas de graduación sin números.
Hay disponibles escalas especiales previa solicitud.

Drawig Scale GN 000.3

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
109,11
más IVA 20,73 €
bruto 129,84 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: CE.72242
Descripción: GW12-0000.2-S
Peso: 0,119 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
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
GN 000.3-60-0000.2-RGN 000.3-60-0000.2-LGN 000.3-60-0000.5-RGN 000.3-60-0000.5-LGN 000.3-60-0001.0-RGN 000.3-60-0001.0-LGN 000.3-60-0002.0-RGN 000.3-60-0002.0-LGN 000.3-60-0002.5-RGN 000.3-60-0002.5-LGN 000.3-60-0003.0-RGN 000.3-60-0003.0-LGN 000.3-60-0004.0-RGN 000.3-60-0004.0-LGN 000.3-60-0005.0-RGN 000.3-60-0005.0-L