JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 111.3 Schlüsselringe Edelstahl

Produktbild

GN 111.3 Schlüsselringe, Edelstahl Oberfläche: SW - schwarz passiviert
Oberfläche: SW - schwarz passiviert
GN 111.3 Schlüsselringe, Edelstahl Oberfläche: SW - schwarz passiviert GN 111.3 Schlüsselringe, Edelstahl Oberfläche: BL - blank
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schlüsselringe GN 111.3 eigenen sich als universelle Verbindungselemente für Zugseile, Kugelketten, Haltebänder etc., bei denen leichte Belastungen auftreten. Die schwarze Ausführung wirkt optisch dezent und wird unter anderem eingesetzt, wenn Reflektionen an der Oberfläche reduziert werden sollen.

Die in der Tabelle aufgeführten Steck- und Kugelsperrbolzen besitzen Aufnahmebohrungen in welche sich die Schlüsselringe einfädeln lassen. Weiter sind Schlüsselringe als Ergänzung für Halteseile und Kugelketten nutzbar. So können auf einfache Art mehrere Elemente gleichzeitig vor Verlust gesichert werden.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Sind optimal geeignet für Kugelsperr- und Steckbolzen:

* - GN 113.11, GN 113.12 für Bolzen Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 für alle Bolzen

** - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 für Bolzen Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

*** - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 für Bolzen Ø 16, Ø 20, Ø 25

Ausführung

Edelstahl 1.4310

  • blankBL
    gleitgeschliffen
  • verzinkt
    schwarz passiviertSWSW

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 111.3 Schlüsselringe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Statische Belastbarkeit in N
14 *150
18 **1,390
24 ***1,5100
301,8120

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ringdurchmesser d1
Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,03 €
brutto 0,19 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.