JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 113.11 Kugelsperrbolzen Bolzen Edelstahl 1.4305, L-Griff Kunststoff

Produktbild

GN 113.11 Kugelsperrbolzen, Bolzen Edelstahl 1.4305, L-Griff Kunststoff
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelsperrbolzen GN 113.11 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
Edelstahl 1.4305


L-Griff
Kunststoff (Polyamid PA), schwarz
temperaturbeständig bis 80 °C


Kugeln
Edelstahl 1.3541


Druckfeder
Edelstahl 1.4565


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 113.11 Kugelsperrbolzen, Bolzen Edelstahl 1.4305, L-Griff Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3l4Aufnahme-
bohrung
 H11
5101520253035404550607080---5,517,513,5626,5335
6101520253035404550607080---717,513,5726,5336
810152025303540455060708090100-9,523188,23443,58
101520253035404550607080901001101201223189,63443,510
122025303540455060708090100110120-14,530,52410,640,55812
163035404550607080901001101201301401501930,5241440,55816
205060708090100110120130140150----2540,53320,551,572,520
255060708090100110120130140150----30,840,5332251,572,525

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
l1

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 113.11
514
621
838
1060
1287
16155
20244
25386

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,89 €
brutto 18,11 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.