Steckbolzen und Splintbolzen zur sicheren Verbindung loser Bauteile

Steckbolzen, Kugelsperrbolzen und Splintbolzen sind Normteile aus Stahl oder Edelstahl. Man verwendet sie zur Verbindung getrennter Bauteile. Sie sind einfach in der Handhabung, aber sehr zuverlässig im Einsatz. Das gilt vor allem für die Steckbolzen mit Sicherung. Diese werden wahlweise als

Steckbolzen mit Kugelsicherung oder als Steckbolzen mit Axialsicherung angeboten. Typische Anwendungsfälle für diese Verbindungselemente sind die Bühnentechnik, Fitness-Geräte oder der Vorrichtungsbau. Kugelsperrbolzen von Ganter können mit einem Halteseil oder einer Kugelkette ausgestattet werden. Diese verhindern ihren Verlust und geben den Normteilen einen festen Platz innerhalb der Anwendung.

Steckbolzen mit Kugelsicherung oder Sperrklinke

Wenn die Verbindungselemente häufig gelöst werden müssen, ist ein Steckbolzen mit Kugelsicherung oder Sperrklinke die ideale Wahl. Im eingebauten Zustand verhindern die Kugeln ein Herausrutschen der Sperrbolzen. Zum Lösen wird einfach an der Spitze der Steckverbinder ein Entriegelungsknopf gedrückt. Dieser macht die Kugeln beweglich und der Bolzen lässt sich herausziehen.

Steckbolzen mit Splint oder Federstecker

Die Steckbolzen mit Splint oder Federstecker sind so einfach wie genial: Eine Querbohrung am Ende der Steckbolzen nimmt die axiale Sicherung aus gebogenem Draht auf. Dieser ist in Form eines Ferdersteckers oder eines Splints als Zubehör erhältlich. Ein Herausrutschen während des Einsatzes wird verhindert. Zum Lösen wird der Splint oder Federstecker einfach aus dem Steckbolzen herausgezogen.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Bolzendurchmesser (von - bis) Bolzendurchmesser
Länge (von - bis) Länge

GN 113.30 Kugelsperrbolzen, Titan Form: M - mit Griffmulde

NEU GN 113.30

Kugelsperrbolzen, Titan
GN 2342 Bolzen, Edelstahl Form: E - mit Ösenscheibe<br />Kennziffer: 2 - mit Querbohrung für Federstecker GN 1024

GN 2342

Bolzen, Edelstahl