JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115 Verriegelungen Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen

Produktbild

GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Form: SG - mit Sterngriff
Form: SG - mit Sterngriff
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Form: SG - mit Sterngriff GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Form: HGN - mit Hebel GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Form: KGN - mit Knebel GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Form: SKN - mit Knebel GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Form: STN - mit T-Griff
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Ausführung

  • Verschlussgehäuse
    EdelstahlNI
    • Form SG, KGN, HGN
      Edelstahl 1.4305
    • Form SKN, STN
      Edelstahl 1.4401

  • Riegel
    Edelstahl 1.4301

  • Bedienelemente
    • Form SG
      Edelstahl 1.4301
      Blech gezogen und Nabe verschweißt
    • Form KGN, HGN
      Edelstahl 1.4308
    • Form SKN, STN
      Edelstahl 1.4401

  • Sonstige Teile
    Edelstahl 1.4301

  • Schutzart IP 65

RoHS

Zubehör

Auflauframpen GN 120.2
Innengriffe GN 120.3
Blechlocher GN 123

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SGmit Sterngriff
KGNmit Knebel
HGNmit Hebel
SKNmit Knebel
STNmit T-Griff
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand Ad
Form
SG, HGN, KGN

Form
SKN, STN
h
Form
SG, HGN, KGN

Form
SKN, STN
610141820222426283034384050283246

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen












Form





Riegelabstand A
Werkstoff

Konstruktions- und Montagehinweise

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und verschraubt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,53 €
brutto 34,62 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,54 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,162 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83016000
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
GN 115-SG-6-NIGN 115-KGN-6-NIGN 115-HGN-6-NIGN 115-SKN-6-NIGN 115-STN-6-NIGN 115-SG-10-NIGN 115-KGN-10-NIGN 115-HGN-10-NIGN 115-SKN-10-NIGN 115-STN-10-NIGN 115-SG-14-NIGN 115-KGN-14-NIGN 115-HGN-14-NIGN 115-SKN-14-NIGN 115-STN-14-NIGN 115-SG-18-NIGN 115-KGN-18-NIGN 115-HGN-18-NIGN 115-SKN-18-NIGN 115-STN-18-NIGN 115-SG-20-NIGN 115-KGN-20-NIGN 115-HGN-20-NIGN 115-SKN-20-NIGN 115-STN-20-NIGN 115-SG-22-NIGN 115-KGN-22-NIGN 115-HGN-22-NIGN 115-SKN-22-NIGN 115-STN-22-NIGN 115-SG-24-NIGN 115-KGN-24-NIGN 115-HGN-24-NIGN 115-SKN-24-NIGN 115-STN-24-NIGN 115-SG-26-NIGN 115-KGN-26-NIGN 115-HGN-26-NIGN 115-SKN-26-NIGN 115-STN-26-NIGN 115-SG-28-NIGN 115-KGN-28-NIGN 115-HGN-28-NIGN 115-SKN-28-NIGN 115-STN-28-NIGN 115-SG-30-NIGN 115-KGN-30-NIGN 115-HGN-30-NIGN 115-SKN-30-NIGN 115-STN-30-NIGN 115-SG-34-NIGN 115-KGN-34-NIGN 115-HGN-34-NIGN 115-SKN-34-NIGN 115-STN-34-NIGN 115-SG-38-NIGN 115-KGN-38-NIGN 115-HGN-38-NIGN 115-SKN-38-NIGN 115-STN-38-NIGN 115-SG-40-NIGN 115-KGN-40-NIGN 115-HGN-40-NIGN 115-SKN-40-NIGN 115-STN-40-NIGN 115-SG-50-NIGN 115-KGN-50-NIGN 115-HGN-50-NIGN 115-SKN-50-NIGN 115-STN-50-NI