JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 123 Blechlocher zur Montage von Verriegelungen

Produktbild

GN 123 Blechlocher zur Montage von Verriegelungen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Blechlochern GN 123 können auf einfache Weise in Blechtüren die Aufnahmebohrungen für Verriegelungen GN 115, GN 115.1 und GN 119 angebracht werden.

Blechlocher GN 123 eignen sich nur für das Lochen von Stahlblechen bis 2 mm Dicke.

Montagehinweis
Vorbohrung d einbringen. Es empfiehlt sich einen Klebestreifen mit dem Bohrungszentrum und den Anreißlinien aufzukleben.
Zugschraube mit Stempel einführen.
Matrize aufsetzen, nach den Anreißlinien ausrichten und mit Sechskantmutter befestigen bzw. Lochung vornehmen.

Ausführung

Stahl


Stempel und Matrize
gehärtet (56 - 58 HRC)


RoHS

Auf Anfrage

Blechlocher GN 123.5 für Edelstahl-Blech

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 123 Blechlocher zur Montage von Verriegelungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
s1  +0,1
Vierkant
e Ø +0,5d
Vorbohrung
s2
max. Blechstärke
V 14,116,3112
V 20,122,5152

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
298,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 56,63 €
brutto 354,69 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,475 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.