JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115 Verriegelungen Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar

Produktbild

GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar Form: SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Form: SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar Form: SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich) GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar Form: SCKN - mit Knebel (Schließung einheitlich) GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar Form: SCTN - mit T-Griff (Schließung einheitlich)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Abschließbare Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Riegel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

Ausführung

  • Verschlussmechanik
    EdelstahlNI
    • Form SC
      Edelstahl 1.4305
    • Form SCKN, SCTN
      Edelstahl 1.4401

  • Riegel
    Edelstahl 1.4301

  • Schlüssel
    Neusilber mit Kunststoff-Griffstück

  • Bedienelemente (Form SCKN, SCTN)
    Edelstahl 1.4401

Sonstige Teile

  • Form SC
    Edelstahl 1.4301
  • Form SCKN, SCTN
    Edelstahl 1.4401

  • Schutzart IP 65
    Form SCKN, SCTN

RoHS

Zubehör

Schutzkappen GN 120
Öffnungsgriffe GN 120.1
Auflauframpen GN 120.2
Blechlocher GN 123

Auf Anfrage

  • Riegel in A4
  • Schließung unterschiedlich

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SCmit Schlüssel (Schließung einheitlich)
SCKNmit Knebel (Schließung einheitlich)
SCTNmit T-Griff (Schließung einheitlich)
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand Ad
Form
SC

Form
SCKN, SCTN
h
Form
SC

Form
SCKN, SCTN
610141820222426283034384050283246

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen












Form



Riegelabstand A
Werkstoff

Konstruktions- und Montagehinweise

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und verschraubt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
53,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,19 €
brutto 63,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 115-SC-6-NIGN 115-SCKN-6-NIGN 115-SCTN-6-NIGN 115-SC-10-NIGN 115-SCKN-10-NIGN 115-SCTN-10-NIGN 115-SC-14-NIGN 115-SCKN-14-NIGN 115-SCTN-14-NIGN 115-SC-18-NIGN 115-SCKN-18-NIGN 115-SCTN-18-NIGN 115-SC-20-NIGN 115-SCKN-20-NIGN 115-SCTN-20-NIGN 115-SC-22-NIGN 115-SCKN-22-NIGN 115-SCTN-22-NIGN 115-SC-24-NIGN 115-SCKN-24-NIGN 115-SCTN-24-NIGN 115-SC-26-NIGN 115-SCKN-26-NIGN 115-SCTN-26-NIGN 115-SC-28-NIGN 115-SCKN-28-NIGN 115-SCTN-28-NIGN 115-SC-30-NIGN 115-SCKN-30-NIGN 115-SCTN-30-NIGN 115-SC-34-NIGN 115-SCKN-34-NIGN 115-SCTN-34-NIGN 115-SC-38-NIGN 115-SCKN-38-NIGN 115-SCTN-38-NIGN 115-SC-40-NIGN 115-SCKN-40-NIGN 115-SCTN-40-NIGN 115-SC-50-NIGN 115-SCKN-50-NIGN 115-SCTN-50-NI