JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 122.1 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff

Produktbild

GN 122.1 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff Form: CH - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
ELESA original design
code: CFP.
Form: CH - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
GN 122.1 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff Form: CH - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben GN 122.1 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff Form: EH - 2x2 Bohrungen für Sechskantschrauben GN 122.1 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff Form: SH - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 122.1 mit Raststellungen halten die Türe ohne zusätzliche Mechanik in den drei angegebenen Positionen.

Die Abdeckungen verhindern nicht nur Schmutzablagerungen im Bereich der Schrauben, sondern geben den Scharnieren auch ein ansprechendes Aussehen.

Ausführung

Kunststoff (Polyacetal POM)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 80 °C

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 122.1 Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SH2x2 Bohrungen für Senkschrauben
CH2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
EH2x2 Bohrungen für Sechskantschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2t1t2max. Haltemoment
MH in Nm
455021,54,58148725324,54,51.1

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Länge l2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,84 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 426312-C9
Beschreibung: CFP.50 CH-4-C9
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.