GN 122.1 Saranat neljällä indeksointiasennolla, muovi

Saranat GN 122.1: neljällä indeksointiasennolla, muovi
ELESA original design
code: CFP.
Tyyppi: CH - 2x2 reiät kuusiokoloruuveille DIN 912-M4

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Saranat GN 122.1 pitoasennoilla pitävät oven kolmessa määritetyssä asennossa ilman lisämekanismeja. Pitoasennossa irrotusmomentti on 1,1 Nm (testaustulos 10 000 pysäytyksen jälkeen).

Kannet estävät lian pääsyn ruuvien alueelle ja tekevät saranasta myös miellyttävän näköisen.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyasetaali POM)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 122.1 Saranat pitoasennoilla, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SH2x2 reiät uppokantaruuveille
CH2x2 reiät kuusiokoloruuveille DIN 912-M4
EH2x2 reiät kuusioruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2t1t2maks. pitovoima
MH Nm
455021,54,58148725324,54,51.1

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi



Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,96
plus ALV 0,94 €
brutto 5,90 €
Varastossa
ELESA Code: 426312-C9
Kuvaus: CFP.50 CH-4-C9
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000