GN 122.1 Bisagras con 4 posiciones de retención, plástico

Bisagras GN 122.1: con 4 posiciones de retención, plástico
ELESA original design
code: CFP.
Tipo: CH - 2x2 orificios para tornillos allen DIN 912-M4

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bisagras GN 122.1 con posiciones de retención mantienen la puerta en las tres posiciones especificadas sin un mecanismo adicional. En la posición de retención, el par de aflojamiento es de 1,1 Nm (resultado de la prueba después de 10 000 maniobras).

Las cubiertas no solo evitan que entre suciedad en la zona de los tornillos, sino que también confieren a las bisagras un aspecto atractivo.

Especificación

Plástico (POM poliacetal)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 122.1 Bisagras con posiciones de retención, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SH2x2 orificios para tornillos avellanados
CH2x2 orificios para tornillos allen DIN 912-M4
EH2x2 orificios para tornillos hexagonales
Mostrar / ocultar columnas
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2t1t2par de sujeción máximo
MH en Nm
455021,54,58148725324,54,51.1

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,96
más IVA 0,94 €
bruto 5,90 €
En stock
ELESA Code: 426312-C9
Descripción: CFP.50 CH-4-C9
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000