JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 129 Scharniere Stahl, 2- oder 3- teilig

Produktbild

GN 129 Scharniere, Stahl, 2- oder 3- teilig Form: D - dreiteilig
Form: D - dreiteilig
GN 129 Scharniere, Stahl, 2- oder 3- teilig Form: D - dreiteilig GN 129 Scharniere, Stahl, 2- oder 3- teilig Form: Z - zweiteilig

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 129 werden für aufliegende Türen eingesetzt.Das Scharnier wird dabei in der Regel seitlich von der Tür angeordnet.

Bei der zweiteiligen Ausführung ist die Tür bei zwei gleich angeordneten Scharnieren aushängbar.

Die dreiteiligen, generell nicht aushängbaren Scharniere, eignen sich durch die Befestigung von innen besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert


Stift
Messing, vernickelt


Scheibe
Messing, vernickelt


Sechskantmutter ISO 4032
Stahl verzinkt, blau passiviert


Zahnscheiben DIN 6797
zur Schraubensicherung
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 129 Scharniere, Stahl, 2- oder 3- teilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Ddreiteilig
Zzweiteilig
Spalten ein-/ausblenden
s
Vierkant
bd1d2
Stift
h1h2l1l2l3l4
max.
l5l6m1m2
1215M 6639,225,610514910527,213,6
1620M 884932,514822161483316,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Vierkant s
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,20 €
brutto 7,52 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000