GN 129 Cerniere Acciaio, in due o tre parti

Cerniere GN 129: Acciaio, in due o tre parti
Tipo: D - In tre parti

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 129 vengono utilizzate per porte a filo con il telaio sul lato esterno. Le cerniere sono normalmente disposte sul lato della porta.

Nella versione in due parti, la porta può essere rimossa dai cardini con due cerniere disposte allo stesso modo.

Le cerniere in tre parti, generalmente non rimovibili e montate all'interno, sono adatte a porte e sportelli che, come precauzione antiscasso, non devono essere smontabili dall'esterno.

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato blu


Perno
Ottone, nichelato


Rondella
Ottone, nichelato


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio zincato, passivato blu


Rondella dentata DIN 6797
per il fissaggio delle viti
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 129 Cerniere, acciaio, in due o tre parti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DIn tre parti
ZIn due parti
Mostra / Nascondi colonne
s
Quadro
bd1d2
Perno
h1h2l1l2l3l4
max.
l5l6m1m2
1215M 6639,225,610514910527,213,6
1620M 884932,514822161483316,5

Selezione e configurazione articolo

Quadro s
Tipo


Quadro s
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,54
più IVA 1,24 €
lordo 7,78 €
In magazzino
Peso: 0,057 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000