JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 139.2 Scharniere Zink-Druckguss, ohne Schalter

Produktbild

GN 139.2 Scharniere ohne Schalter, Zink-Druckguss
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere ohne Sicherheitsschalter GN 139.2 unterscheiden sich bis auf die Anschlussstecker äußerlich nicht von den Scharnieren mit Sicherheitsschalter GN 139.1. Manipulationssicher ist das Scharnier zusätzlich durch die verdeckte Verschraubung von der Rückseite.

Die kompakte Bauform vereint Sicherheit und ansprechendes Design.

Die Ausführung mit breitem Scharnierflügel wurde konzipiert für den Anbau an Glas- oder Polycarbonattüren.

Ausführung

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber metallic


Stift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 139.2 Scharniere ohne Schalter, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1
schmaler
Scharnier-
flügel

breiter
Scharnier-
flügel
l2l3l4l5
schmaler
Scharnier-
flügel

breiter
Scharnier-
flügel
h1h2m1m2m3
schmaler
Scharnier-
flügel

breiter
Scharnier-
flügel
4979101308115301222,571172750

Artikelauswahl und -konfiguration

Mechanische Eigenschaften

Maximale Belastbarkeit

Die Angaben beinhalten einen Sicherheitsfaktor



Belastungs-
richtung

Zeichnung Mechanische Eigenschaften GN 139.1/139.2 Zeichnung Mechanische Eigenschaften2 GN 139.1/139.2 Zeichnung Mechanische Eigenschaften3 GN 139.1/139.2

Berechnungsbeispiele
→ siehe Betriebsanleitung GN 239.6

l1= 49

1500 N

1000 N

1000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Befestigung

von der Rückseite, 7 x Gewinde M5, 6 mm tief

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

5 Nm (Schrauben M5)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,20 €
brutto 32,57 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,300 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.