JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 146.3 Flansch-Klemmverbinder Aluminium, mit 2 Bohrungen

Produktbild

GN 146.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 146.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 146.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 146.3 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Flansch-Klemmverbinder GN 146.3 sind auch zum Anbau an Profilsystemen geeignet.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 146.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
k
Klemm-
länge
d2l1l2mtx1y1y2z
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911
für
 z
l3
B 20406,56240307527053M8-25-
B 25406,56240307527053M8-2563 | 78
B 30406,56240307527053M8-2563 | 78
B 30568,5835642107810882M10-35-
B 32568,5835642107810882M10-35-
B 35568,5835642107810882M10-3592
B 40568,5835642107810882M10-3578 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,58 €
brutto 16,18 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,40 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,180 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.