JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 162 Fuß-Klemmverbinder Aluminium, mit 4 Befestigungsbohrungen

Produktbild

GN 162 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 162 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 162 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 162 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 162 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2k
Klemm-
länge
l1l2tx1x2y1y2z
Schraub-
stelle
B 105,54034,525750385038M6-20
B 125,54034,525750385038M6-20
B 145,54034,525750385038M6-20
B 155,54034,525750385038M6-20
B 165,54034,525750385038M6-20
B 185,54034,525750385038M6-20

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bohrung d1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,18 €
brutto 13,63 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,19 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,097 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.