GN 167 Fuß-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig

Fuß-Klemmverbinder GN 167: Aluminium, zweiteilig
d1 / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 167 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Konstruktionsrohre GN 990
Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung ausblenden
GN 167 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s
Vierkant
d2k
Klemm-
länge
l1l2l3tx1x2y1y2y3z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l4
B 20V 20758694614677560723530M8-3563 | 78
B 25V 25758694614677560723530M8-3563 | 78
B 30V 30758694614677560723530M8-3563 | 78
B 40V 401191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 42-1191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 45V 451191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 48-1191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 50V 501191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 60V 6011100108,582260141251001285265,5M10-70-

Artikelauswahl und -konfiguration

Vierkant s
Bohrung d1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW
Vierkant s
Bohrung d1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,12 €
brutto 32,05 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,84 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,398 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 167-B20-2-SWGN 167-B20-2-BLGN 167-V20-2-SWGN 167-V20-2-BLGN 167-B25-2-SWGN 167-B25-2-BLGN 167-V25-2-SWGN 167-V25-2-BLGN 167-B30-2-SWGN 167-B30-2-BLGN 167-V30-2-SWGN 167-V30-2-BLGN 167-B40-2-SWGN 167-B40-2-BLGN 167-V40-2-SWGN 167-V40-2-BLGN 167-B42-2-SWGN 167-B42-2-BLGN 167-B45-2-SWGN 167-B45-2-BLGN 167-V45-2-SWGN 167-V45-2-BLGN 167-B48-2-SWGN 167-B48-2-BLGN 167-B50-2-SWGN 167-B50-2-BLGN 167-V50-2-SWGN 167-V50-2-BLGN 167-B60-2-SWGN 167-B60-2-BLGN 167-V60-2-SWGN 167-V60-2-BL